Lichtleiter SOOC-DS-M6-2-R25

552836

GTIN 4052568052850

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Messverfahren
Reflexionslichttaster
Reichweite
140 mm
Baugröße Kopf
M6x0,75
Lichtleiter - Besonderheit
Standard
Minimaler Objektdurchmesser
0.1 mm