Lichtleiter SOOC-DS-C-M4-2-R15

552842

GTIN 4052568095581

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Messverfahren
Reflexionslichttaster
Reichweite
75 mm
Baugröße Kopf
M4
Lichtleiter - Besonderheit
Coaxial
Minimaler Objektdurchmesser
0.1 mm