Lichtleiter SOOC-DS-F-M4-2-R2

552843

GTIN 4052568194611

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Messverfahren
Reflexionslichttaster
Reichweite
130 mm
Baugröße Kopf
M4
Lichtleiter - Besonderheit
Flexibel
Minimaler Objektdurchmesser
0.1 mm