Schwenkantrieb DAPS-0015-090-RS4-F03-CR
552878
GTIN 4052568194710
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
15 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F03
Wellenanschluss
T9