Schwenkantrieb DAPS-0030-090-RS4-F0305-CR
552882
GTIN 4052568194758
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
30 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F03 - F05
Wellenanschluss
T11