Schwenkantrieb DAPS-0120-090-RS3-F0507-CR
552889
GTIN 4052568194826
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
140 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F05 - F07
Wellenanschluss
T17