Feinfilter MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA
552978
GTIN 4052568007591
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Filterfeinheit
1 µm