Aktivkohlefilter MS9-LFX-3/4-U

552996

GTIN 4052568007607

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
6500 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 20 bar
Konstruktiver Aufbau
Aktivkohlefilter