Feinfilter MS9-LFM-1-BUM-DA
553012
GTIN 4052568195168
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Betriebsdruck
0 bar - 20 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Filterfeinheit
1 µm