Schwenkantrieb DAPS-1920-090-R-F14-T6
553186
GTIN 4052568195649
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1920 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T46