Schwenkantrieb DAPS-1920-090-R-F1216-T6

553187

GTIN 4052568195656

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1920 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F12 - F16
Wellenanschluss
T46