Schwenkantrieb DAPS-3840-090-R-F16-T6
553189
GTIN 4052568195670
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
3840 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F16
Wellenanschluss
T46