Schwenkantrieb DAPS-5760-090-R-F25-T6

553190

GTIN 4052568195687

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
5760 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F25
Wellenanschluss
T55