Schwenkantrieb DAPS-0720-090-RS2-F14-T6

553204

GTIN 4052568195823

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
900 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T36