Schwenkantrieb DAPS-2880-090-RS2-F16-T6
553209
GTIN 4052568195878
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
3600 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F16
Wellenanschluss
T46