Schwenkantrieb DAPS-0090-090-RS3-F0710-T6

553215

GTIN 4052568195939

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
105 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07 - F10
Wellenanschluss
T22