Schwenkantrieb DAPS-0120-090-RS3-F0710-T6
553216
GTIN 4052568195946
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
140 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07 - F10
Wellenanschluss
T22