Schwenkantrieb DAPS-0240-090-RS3-F1012-T6
553218
GTIN 4052568195960
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
280 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F10 - F12
Wellenanschluss
T27