Schwenkantrieb DAPS-0960-090-RS3-F14-T6

553224

GTIN 4052568196028

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1120 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T46