Schwenkantrieb DAPS-2880-090-RS3-F16-T6

553228

GTIN 4052568196059

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
3360 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F16
Wellenanschluss
T46