Schwenkantrieb DAPS-0360-090-RS4-F1012-T6
553238
GTIN 4052568196158
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
360 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F10 - F12
Wellenanschluss
T27