Schwenk-Lineareinheit DSL-25- -270-P-A-S2-B

556492

Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 272 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
1.1E-4 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter