Schwenk-Lineareinheit DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B

556606

GTIN 4052568201494

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 272 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
3.5E-5 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter