Schwenk-Lineareinheit DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B
556607
GTIN 4052568201500
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 246 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
7.0E-4 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter