Schwenk-Lineareinheit DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B
556618
GTIN 4052568201531
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 272 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
7.0E-5 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter