Schwenk-Lineareinheit DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B

556622

GTIN 4052568201562

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 246 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.0012 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter