Schwenk-Lineareinheit DSL-20-40-270-P-A-S2-KF-B

556624

GTIN 4052568201579

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 272 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
7.0E-5 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter