Schwenk-Lineareinheit DSL-20- -270-P-A-S20-KF-B

556651

Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 272 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
7.0E-5 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter