Schwenk-Lineareinheit DSL-25-40-270-CC-A-S20-KF-B
556664
GTIN 4052568201807
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 246 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.0016 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter