Schwenk-Lineareinheit DSL-32- -270-P-A-S2-KF-B
556720
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 272 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
1.7E-4 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter