Normzylinder DSNU-20-80-PPS-A
559274
GTIN 4052568097257
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188.5 N
Hub
80 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung