Normzylinder DSNU-25-250-PPS-A

559290

GTIN 4052568205669

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
294.5 N
Hub
250 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung