Rundzylinder DSNU-40-50-PPS-A

559307

GTIN 4052568205836

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
752.9 N
Hub
50 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung