Rundzylinder DSNU-63-40-PPS-A
559326
GTIN 4052568206024
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870.3 N
Hub
40 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung