Dreipunktgreifer HGDT-35-A-F
560180
GTIN 4052568206451
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
274 N
Hub pro Greifbacken
2 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter