Dreipunktgreifer HGDT-50-A-F
560186
GTIN 4052568206512
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
625 N
Hub pro Greifbacken
4 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter