Anschlussleitung VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5

560413

GTIN 4052568207229

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker
Kabellänge
2.5 m
Kabelaufbau
25 x 0,34 mm²
Leitungseigenschaft
energiekettentauglich
Schutzart
IP67 - nach IEC 60529