Anschlussleitung VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5
560417
GTIN 4052568207250
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker
Kabellänge
5 m
Kabelaufbau
25 x 0,34 mm²
Leitungseigenschaft
Standard
Schutzart
IP67 - nach IEC 60529