Anschlussleitung VMPAL-KM-S-SD25-IP67-2.5
560419
GTIN 4052568097707
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker
Kabellänge
2.5 m
Kabelaufbau
25 x 0,34 mm²
Leitungseigenschaft
Standard
Schutzart
IP67 - nach IEC 60529