Anschlussleitung VMPAL-KM-S-SD44-IP67-5
560426
GTIN 4052568207335
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker
Kabellänge
5 m
Kabelaufbau
36 x 0,25 mm²
Leitungseigenschaft
Standard
Schutzart
IP67 - nach IEC 60529