Magnetventil VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L
561149
GTIN 4052568208561
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x2/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Betätigungsart
elektrisch