Schwenkantrieb DAPS-4000-090-RS2-F25

561694

GTIN 4052568208875

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
5000 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F25
Wellenanschluss
T55