Filter-Regelventil MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS
564112
GTIN 4052568211431
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Druckanzeige
mit Manometer
Betriebsdruck
1 bar - 20 bar
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm