Filter-Regelventil MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS

564129

GTIN 4052568211561

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckanzeige
mit Manometer
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
5 µm