Druckregelventil MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS

564136

GTIN 4052568211592

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckanzeige
mit Manometer
Betriebsdruck
1 bar - 20 bar
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.4 bar