Mini-Schlitten DGSL-6-20-EA
570162
GTIN 4052568216573
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
8 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
30 N
Hub
20 mm
Dämpfung
kurze elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter