Mini-Schlitten DGSL-10-30-EA

570174

GTIN 4052568216696

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
68 N
Hub
30 mm
Dämpfung
kurze elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter