Mini-Schlitten DGSL-16-150-EA
570194
GTIN 4052568216894
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
150 mm
Dämpfung
kurze elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter