Kunststoffschlauch PUN-H-14X2-SW
570387
GTIN 4052568058302
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
14 mm
Innen-Ø
9.8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C