Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

03/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

01/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2031 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Dokumentationen

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Beschreibung P.BE-CMMX-EC-SW-EN

570924

GTIN 4052568217525

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...